Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.
Denna artikel 22110.0112 - Indexbultar kompakt med sexkant / with knob, black (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 min.: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar kompakt med sexkant (EH 22110.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers