22110.2135 - Indexbultar kompakt
med sexkant och låsning

Indexbultar används för indexering av hål.

Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.

Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Denna artikel 22110.2135 - Indexbultar kompakt med sexkant och låsning / med knopp, röd (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, l2 min.: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar kompakt med sexkant och låsning (EH 22110.)

Material
Version
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
med knopp, röd
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22110.2135
Dokument
Indexbultar kompakt
  • med knopp, röd, Stål    
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 70 g
Indexbultar kompakt
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 15 g

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Låspinne

  • Stål, härdat

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt
  • Thermoplast PA 6, röd, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22110.2135
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."