22356.1104 - Gängad låspinne   
självlåsande, med axiallager

Gängade låspinnar används för snabb fastsättning, låsning, justering, ändring och säkring. Snabbt och enkelt upplåsbara för ofta upprepade anslutningar.   

Genom att trycka på knappen, låses de gängade segmenten upp och den gängade låspinnen kan föras in eller tas bort från det gängade hålet. Ett tidskrävande i- och urskruvande är inte nödvändigt.

Den gängade låspinnen har följande egenskaper och fördelar:

  • Korrosionsskyddad
  • Inget tidskrävande in- och urskruvning
  • Självlåsande med fjäderbelastning
  • Med axiallager

Fördelarna med axiallagret:

  • Dubbel spännkraftkraft med samma greppstorlek 
  • Skydd av komponenten tack vare fast kontaktyta.
  • Lågt inställningsbeteende på grund av högre förspänningskraft i bulten eller gängan.
  • Mindre kraft krävs för att lossa

Denna artikel 22356.1104 - Gängad låspinne    självlåsande, med axiallager / (d1: M8, l1: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Gängad låspinne    självlåsande, med axiallager (EH 22356.)

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Fastställt startmoment ~1) - [Nm]
Spännkraft ~2) - [kN]
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikel nr.:
22356.1104
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 98 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 36,4 kN
Gängad låspinne   

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Termoplast PA 6, svart, matt liknande RAL 9005

Tryckknapp

  • Aluminium, orange, eloxerad

Gängade detaljer

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Axiallager

  • Rostfritt stål

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

På grund av gänggeometrin är spännkraften högre med de mindre gängstorlekarna.

Montering

Gängade låspinnar kan endast monteras i gängor som är lätta att mäta

Montering:

  1. Tryck på knappen
  2. För in den gängade låspinnen in i det gängade hålet
  3. Släpp knappen
  4. Dra åt den gängade låspinnen för hand efter behov.
  5. Det måste säkerställas att de gängade segmenten griper in i monteringsgängan.

Demontering:

  1. Skruva ur den gängade låspinnen ca. ett kvarts varv motsols
  2. Tryck på knappen
  3. Ta bort den gängade låspinnen från det gängade hålet.
  4. Släpp knappen.

Drift

De gängade segmenten låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22356.1104
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

Ytterligare varianter av denna artikel


Tillbehör

Passar enkelt med fästkabel EH 22355.

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."