Gängad låspinne    självlåsande, med axiallager

EH 22356.

Gängade låspinnar används för snabb fastsättning, låsning, justering, ändring och säkring. Snabbt och enkelt upplåsbara för ofta upprepade anslutningar.   

Genom att trycka på knappen, låses de gängade segmenten upp och den gängade låspinnen kan föras in eller tas bort från det gängade hålet. Ett tidskrävande i- och urskruvande är inte nödvändigt.

Den gängade låspinnen har följande egenskaper och fördelar:

  • Korrosionsskyddad
  • Inget tidskrävande in- och urskruvning
  • Självlåsande med fjäderbelastning
  • Med axiallager

Fördelarna med axiallagret:

  • Dubbel spännkraftkraft med samma greppstorlek 
  • Skydd av komponenten tack vare fast kontaktyta.
  • Lågt inställningsbeteende på grund av högre förspänningskraft i bulten eller gängan.
  • Mindre kraft krävs för att lossa

Ert urval resulterade i 24 träffar

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Fastställt startmoment ~1) [Nm]
Spännkraft ~2) [kN]
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
35,9 kN
Artikel nr.:
22356.0102
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 96 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 35,9 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
35,9 kN
Artikel nr.:
22356.0104
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 98 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 35,9 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
35,9 kN
Artikel nr.:
22356.0106
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 101 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 35,9 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikel nr.:
22356.0202
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,2 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,9 kN
  • Vikt: 100 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 59,3 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikel nr.:
22356.0204
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,2 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,9 kN
  • Vikt: 180 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 59,3 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
59,3 kN
Artikel nr.:
22356.0206
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,2 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,9 kN
  • Vikt: 108 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 59,3 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikel nr.:
22356.0303
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3,7 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,6 kN
  • Vikt: 184 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 85,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikel nr.:
22356.0306
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3,7 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,6 kN
  • Vikt: 193 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 85,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
85,4 kN
Artikel nr.:
22356.0310
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3,7 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,6 kN
  • Vikt: 206 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 85,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
176,5 kN
Artikel nr.:
22356.0503
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,2 kN
  • Vikt: 134 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 176,5 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
176,5 kN
Artikel nr.:
22356.0506
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,2 kN
  • Vikt: 150 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 176,5 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Stål    
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
176,5 kN
Artikel nr.:
22356.0510
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,2 kN
  • Vikt: 174 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 176,5 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikel nr.:
22356.1102
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 72,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 96 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 36,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikel nr.:
22356.1104
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 82,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 98 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 36,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
36,4 kN
Artikel nr.:
22356.1106
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 92,2 mm
  • l4: 8 mm
  • Lokaliseringsgänga: M8
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,8 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 3,3 kN
  • Vikt: 101 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 36,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikel nr.:
22356.1202
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,2 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,9 kN
  • Vikt: 100 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 62,5 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikel nr.:
22356.1204
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,2 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,9 kN
  • Vikt: 180 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 62,5 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
62,5 kN
Artikel nr.:
22356.1206
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • Lokaliseringsgänga: M10
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 4,2 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,9 kN
  • Vikt: 108 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 62,5 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel nr.:
22356.1303
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3,7 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,6 kN
  • Vikt: 184 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 86,8 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel nr.:
22356.1306
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3,7 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,6 kN
  • Vikt: 193 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 86,8 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel nr.:
22356.1310
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M12
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3,7 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,6 kN
  • Vikt: 206 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 86,8 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
179,4 kN
Artikel nr.:
22356.1503
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 83,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,2 kN
  • Vikt: 134 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 179,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
179,4 kN
Artikel nr.:
22356.1506
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,2 kN
  • Vikt: 150 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 179,4 kN
show article view
Gängad låspinne   
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Skjuvmotstånd dubbel  3) min. [kN]:
179,4 kN
Artikel nr.:
22356.1510
CAD
Dokument
Gängad låspinne   
  • Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Lokaliseringsgänga: M16
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Åtdragnings moment max.: 5 Nm
  • Spännkraft max.: 3 kN
  • Fastställt startmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spännkraft ~2): 2,2 kN
  • Vikt: 174 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  3) min.: 179,4 kN
show article view
Gängad låspinne   

Material

Bult

  • Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Termoplast PA 6, svart, matt liknande RAL 9005

Tryckknapp

  • Aluminium, orange, eloxerad

Gängade detaljer

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Axiallager

  • Stål, nitrerat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

På grund av gänggeometrin är spännkraften högre med de mindre gängstorlekarna.

Montering

Gängade låspinnar kan endast monteras i gängor som är lätta att mäta

Montering:

  1. Tryck på knappen
  2. För in den gängade låspinnen in i det gängade hålet
  3. Släpp knappen
  4. Dra åt den gängade låspinnen för hand efter behov.
  5. Det måste säkerställas att de gängade segmenten griper in i monteringsgängan.

Demontering:

  1. Skruva ur den gängade låspinnen ca. ett kvarts varv motsols
  2. Tryck på knappen
  3. Ta bort den gängade låspinnen från det gängade hålet.
  4. Släpp knappen.

Drift

De gängade segmenten låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22356. Gängad låspinne    – självlåsande, med axiallager
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Tillbehör

Passar enkelt med fästkabel EH 22355.

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."