Produktfilter
Ert urval resulterade i 24 träffar
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
12,7 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 86 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 12,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
12,7 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 90 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 12,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
12,7 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 12,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
20,6 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 20,6 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
20,6 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 94 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 20,6 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
20,6 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 20,6 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
30,4 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 30,4 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
30,4 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 108 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 30,4 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
30,4 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 122 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 30,4 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
62,9 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 116 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 62,9 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
62,9 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 133 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 62,9 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
62,9 kN
Fler detaljer
Stål, manganfosfaterat
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 155 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 62,9 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
16,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 86 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 16,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
16,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 90 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 16,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
16,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Lokaliseringsgänga: M8
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 3,3 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2,3 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 16,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
27,1 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 93 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 27,1 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
27,1 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 94 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 27,1 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
2 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
27,1 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Lokaliseringsgänga: M10
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,9 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 2 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 27,1 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
40 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 99 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 40 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
40 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 108 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 40 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
40 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M12
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,5 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,8 kN
Vikt: 122 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 40 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
82,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 116 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 82,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
82,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 133 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 82,7 kN
show article view
Fastställt startmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spännkraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Skjuvmotstånd dubbel 3) min. [kN]:
82,7 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Lokaliseringsgänga: M16
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Åtdragnings moment max.: 5 Nm
Spännkraft max.: 2,1 kN
Fastställt startmoment ~1) : 3,5 Nm
Spännkraft ~2) : 1,5 kN
Vikt: 155 g
Skjuvmotstånd dubbel 3) min.: 82,7 kN
show article view
Material
Bult
Stål, manganfosfaterat
Rostfritt stål
Handtag
Termoplast PA 6, svart, matt liknande RAL 9005
Tryckknapp
Aluminium, orange, eloxerad
Gängade detaljer
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
På grund av gänggeometrin är spännkraften högre med de mindre gängstorlekarna.
Montering
Gängade låspinnar kan endast monteras i gängor som är lätta att mäta
Montering:
Tryck på knappen
För in den gängade låspinnen in i det gängade hålet
Släpp knappen
Dra åt den gängade låspinnen för hand efter behov.
Det måste säkerställas att de gängade segmenten griper in i monteringsgängan.
Demontering:
Skruva ur den gängade låspinnen ca. ett kvarts varv motsols
Tryck på knappen
Ta bort den gängade låspinnen från det gängade hålet.
Släpp knappen.
Drift
De gängade segmenten låses upp genom att trycka på knappen.
Datablad EH 22355. Gängad låspinne – självlåsande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Passar enkelt med fästkabel EH 22355.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."