Fjädrande tryckstift är fjäderelement bestående av kula eller stift. Fjädrande tryckstift kallas även för kullåsning.De är lämpliga för ett brett utbud av applikationer inom olika branscher, t.ex.för fixering, låsning på plats, positionering och tryckapplikation.
Montering och den specifika tillverkningsprocess som vi använder tillåter oss att garantera en överlägsen nivå av funktionssäkerhet - till exempel med certifierade fjäderbelastningar och fjäderrörelse.
Vår omfattande produktportfölj består av ett stort lagerutbud:
Med gänga, för att skruva in (M3 till M24) och släta, pressas in (diameter 2 till 12 mm)
Kropp av stål, rostfritt stål (1.4305) och plast
Kula av härdat stål, rostfritt stål (1.4305), plast och keramisk
Stift av härdat stål, rostfritt stål (1.4305) och plast
Olika fjädertryck (lätt, standard, extra)
Installation genom invändig sexkant och spår
Med / utan huvud (gängad modell)
Med / utan krage (slät modell)
Det senaste tillägget till produktfamiljen är fjädrande tryckstift med en rörlig kula.Bortsett från att minimera slitage på motstycket är de plastmonterade kulorna elektriskt isolerade.
Som ett tillägg som kompletterar gängad modell erbjuder vi även gängbeläggning.
Tillägg till vår metriska produktportfölj, utvalda modeller finns också som tum versioner.
För speciella tillämpningar kan vi också konstruera och tillverka det kunden behöver.