Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Kula av rostfritt stål
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Slag s: 0,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 17 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Slag s: 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 1,3 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 25 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 45 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 2,5 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Slag s: 0,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 17 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 0,4 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Slag s: 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 0,9 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 25 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 45 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 1,8 g
show article view
Material
Kropp
Kula
Rostfritt stål, härdat
Thermoplast vit (POM)
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Datablad EH 22040. Fjädrande tryckstift – plastutförande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."