Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Denna version har förstärkt fjäderkraft jämfört med standardversionen. "EH 22080. Fjädrande tryckstift, slät med krage och kula".
Denna artikel 22080.1106 - Spring Plunger slät, lång, med krage och kula / (d1 +0,1 +0,04: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift slät, lång, med krage och kula (EH 22080.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws