Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Tätat mot spån och smuts
Denna artikel 2B150.1142 - Sidotryckstift slät, med tätning, invändig gänga - TUM / förstärkt fjädertryck (d1: 5/8 tum, d2: 1/4-20, Fj. tryck F max.1: ~ 45 lb) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift slät, med tätning, invändig gänga - TUM (EH 2B150.)
Tätning
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2/2 - s
Monteras genom att pressas in.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."