Produktfilter
Ert urval resulterade i 27 träffar
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3,3 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3,5 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 4,9 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 5,4 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 5,8 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 6,7 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 7,3 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 8 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3,3 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 3,5 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 5,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 5,5 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 6,2 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 6,8 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 7,4 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 8,6 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 15 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 14 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 15 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
lätt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 23 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Fler detaljer
Normalt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 23 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Fler detaljer
förstärkt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 23 g
show article view
Material
Tätning
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
rostfritt stål
Stål, svartoxiderat
Stål, förzinkat genom galvanisering
Not
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
for lateral plungers d1 : M12
Monteringsverktyg
d1 : M12
Vikt: 76 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
for lateral plungers d1 : M18 x 1,5 mm
Monteringsverktyg
d1 : M18 x 1,5 mm
Vikt: 137 g
Kännetecken
Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Montering
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2 /2 - s
Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – med utvändig och invändig gänga, med tätning
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."