Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Tätat mot spån och smuts
Denna artikel 22150.1455 - Sidotryckstift med utvändig och invändig gänga, med tätning / Normalt fjädertryck (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, Fj. tryck F max.1: ~ 150 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift med utvändig och invändig gänga, med tätning (EH 22150.)
Tätning
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2/2 - s
Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."