Produktfilter
Ert urval resulterade i 36 träffar
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
Stift: Stål /lätt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 36 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Fler detaljer
Stift: Stål /Normalt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 39 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Fler detaljer
Stift: Stål /förstärkt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 40 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 2,7 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 4,6 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 6,5 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 3,1 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 4,8 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 6,8 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 12 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 20 g
show article view
Stift:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
Stift: Thermoplast /lätt fjädertryck
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Fj. tryck F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 30 g
show article view
Material
Kropp
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fjäder
Rostfritt stål
Stål, svartoxiderat
Stål, förzinkat genom galvanisering
Stift
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
Thermoplast vit (POM)
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1 : M12 mm
Monteringsverktyg
d1 : M12
Vikt: 76 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1 : M18 x 1,5 mm
Monteringsverktyg
d1 : M18 x 1,5 mm
Vikt: 137 g
Kännetecken
Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Montering
Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w +x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x =koordinat dimension
s = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av dimension x:
y större än eller lika med l2 - d2 /2, -
då är x = d2 /2 - s
eller
y mindre än l2 - d2 /2,
då är x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – med gänga och stålstift, utan tätning
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."