Fjädrande tryckkolvarna används för enkel och säker placering av arbetsstycken eller komponenter på anslag och stödpunkter.
Fjädrande tryckstiftet är utformad med en tryckdyna som kan roteras 4 x 90° beroende på applikation.
Under h2 skapas en neddragningseffekt när tryckplattan är installerad i lämplig position.
Denna artikel 22170.0005 - Fjädrande trycke med monteringsfläns, horisontal / kolv rundad, slät, standard fjäderbelastning (b1: 22 mm, d1: 3,3 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med monteringsfläns, horisontal (EH 22170.)
Kropp
Kolv
Skruv
Fjäder
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers