Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0504
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0505
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0506
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0507
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter : 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0512
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0513
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0514
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0515
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0516
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter : 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0522
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0523
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0524
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0525
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0526
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 6,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0527
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 7,8 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.