Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0865
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0866
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0868
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0870
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0872
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0873
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0874
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0876
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0878
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0880
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0882
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0884
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0886
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 60 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0891
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0892
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0893
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0894
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0895
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0896
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter : 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0901
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0902
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0903
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0904
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Räfflad yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0905
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Räfflad yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.