Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0603
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 7,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0604
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0605
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0606
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0608
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter : 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0621
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0622
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0623
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0624
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0626
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0628
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter : 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0661
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0662
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0664
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0666
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter : 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 60 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0702
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 50 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0704
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 71 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0705
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 92 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0706
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • kulans diameter : 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 111 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0742
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0744
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 129 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0746
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter : 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 218 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0827
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0828
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter : 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.