Stjärnvred Rostfritt stål

EH 24690.

Ert urval resulterade i 6 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål utan gängor
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
24690.0240
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål utan gängor – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål utan gängor
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24690.0250
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål utan gängor – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Vikt: 68 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål utan gängor
Bild:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24690.0260
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål utan gängor – Bild 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Vikt: 110 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikel nr.:
24690.0440
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Artikel nr.:
24690.0450
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • Vikt: 69 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel nr.:
24690.0460
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Vikt: 112 g
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat

Not

Grepp: Rostfri plåt. Nav: stumsvetsad 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24690. Stjärnvred – Rostfritt stål
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."