24690.0240 - Stjärnvred
Rostfritt stål

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål utan gängor
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
24690.0240
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål utan gängor – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Vikt: 37 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat

Not

Grepp: Rostfri plåt. Nav: stumsvetsad 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24690.0240
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."