Produktfilter
Ert urval resulterade i 25 träffar
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
h1 : 21 mm
h3 : 10 mm
Vikt: 55 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
h1 : 26 mm
h3 : 13 mm
Vikt: 77 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
h1 : 34 mm
h3 : 17 mm
Vikt: 147 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
h1 : 42 mm
h3 : 21 mm
Vikt: 314 g
show article view
Version:
Obehandlat, form A
Fler detaljer
Obehandlat, form A – Bild 1
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
h1 : 52 mm
h3 : 25 mm
Vikt: 629 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d3 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
Vikt: 186 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
Vikt: 72 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
Vikt: 130 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
Vikt: 275 g
show article view
Version:
Med genomgående hål, form B
Fler detaljer
Med genomgående hål, form B – Bild 2
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
Vikt: 548 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d3 H7: 6 mm
h2 : 20 mm
t1 min.: 12 mm
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Vikt: 74 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Vikt: 133 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Vikt: 280 g
show article view
Version:
Med bottenhål form C
Fler detaljer
Med bottenhål form C – Bild 3
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Vikt: 573 g
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 : M6
d5 : 6,4 mm
h2 : 20 mm
Vikt: 39 g
t2 : 10 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
d5 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Vikt: 72 g
t2 : 13 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
d5 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Vikt: 125 g
t2 : 16 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
d5 : 13 mm
h2 : 40 mm
Vikt: 277 g
t2 : 20 mm
show article view
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Fler detaljer
Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
d5 : 17 mm
h2 : 50 mm
Vikt: 541 g
t2 : 20 mm
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
d1 : 32 mm
d2 : 12 mm
d4 : M6
h2 : 20 mm
t1 min.: 12 mm
Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Vikt: 186 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Vikt: 132 g
show article view
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Fler detaljer
Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Vikt: 280 g
show article view
Material
Handtag
Not
Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.
Datablad EH 24650. Stjärnvred – DIN 6336 gjutjärn
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."