24650.0163 - Stjärnvred
DIN 6336 gjutjärn  

Dessa stjärngrepp är tillverkade enligt DIN 6336.

Sandblästrat eller trumlat.

Denna artikel 24650.0163 - Stjärnvred DIN 6336 gjutjärn   / Med genomgående hål, form B (d1: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6336 gjutjärn   (EH 24650.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0163
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 275 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Gjutgods GG 20, blank

Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24650.0163
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."