Ställskruv med stjärnvred    Rostfritt stål

EH 24690.

Ert urval resulterade i 9 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24690.0140
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Vikt: 50 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24690.0142
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Vikt: 55 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24690.0144
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Vikt: 57 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24690.0150
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Vikt: 95 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24690.0152
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Vikt: 97 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24690.0154
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Vikt: 102 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24690.0160
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Vikt: 155 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24690.0162
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Vikt: 162 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24690.0164
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Vikt: 169 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4301

Not

Grepp: Rostfri plåt. Nav: stumsvetsad 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24690. Ställskruv med stjärnvred    – Rostfritt stål
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."