24690.0162 - Ställskruv med stjärnvred   
Rostfritt stål

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24690.0162
Dokument
Ställskruv med stjärnvred   
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Vikt: 162 g
Ställskruv med stjärnvred   

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4301

Not

Grepp: Rostfri plåt. Nav: stumsvetsad 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24690.0162
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."