24820.0008 - Räfflad Mutter
plast 

Material
Bussning
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24820.0008
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 10 g
Räfflad Mutter

Material

Bussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Handtag

  • Thermoplast (PA), svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24820.0008
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."