Räfflad Mutter plast 

EH 24820.

Ert urval resulterade i 8 träffar

Material
Bussning
d1 [mm]
d4 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24820.0004
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 4,5 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24820.0005
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 4 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24820.0006
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24820.0008
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24820.0010
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24820.0205
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 4 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24820.0206
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7 g
show article view
Räfflad Mutter
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24820.0208
CAD
Dokument
Räfflad Mutter
  • Rostfritt stål
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Räfflad Mutter

Material

Bussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast (PA), svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24820. Räfflad Mutter – plast 
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.