24780.0040 - Räfflad Mutter
DIN 466

Räfflade muttrar är mycket mångsidiga. Tre materialversioner för de olika kraven

  • Stål, svärtat
  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål

finns tillgängliga.

Räfflade muttrar kan enkelt dras åt och lossas för hand. Den räfflade ytterytan på muttern förhindrar glidning när du drar åt/släpper med fingrarna

De höga räfflade muttrarna är tillverkade enligt DIN 467.

Denna artikel 24780.0040 - Räfflad Mutter DIN 466 / (d1: M4) är en variant av artikelgruppen Räfflad Mutter DIN 466 (EH 24780.)

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24780.0040
Dokument
Räfflad Mutter
  • Stål    
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 6,7 g
Räfflad Mutter

Material

  • Stål, svartoxiderat, kvalitet 5

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24780.0040
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."