Kulknopp DIN 319

EH 24560.

Kulknopp, DIN 319, är utan skarvar och polerad

Ert urval resulterade i 30 träffar

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel nr.:
24560.0016
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,2 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel nr.:
24560.0020
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel nr.:
24560.0025
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel nr.:
24560.0032
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel nr.:
24560.0040
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel nr.:
24560.0050
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 86 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel nr.:
24560.0116 1)
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel nr.:
24560.0120
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel nr.:
24560.0125
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel nr.:
24560.0132
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel nr.:
24560.0140
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 56 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
d1 [mm]:
svart
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel nr.:
24560.0150
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 108 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel nr.:
24560.0516
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,2 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel nr.:
24560.0520
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel nr.:
24560.0525
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel nr.:
24560.0532
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel nr.:
24560.0540
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel nr.:
24560.0550
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Av plast invändig gänga form C – Bild 1, röd
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 86 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Artikel nr.:
24560.0616 1)
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Artikel nr.:
24560.0620
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Artikel nr.:
24560.0625
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Artikel nr.:
24560.0632
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Artikel nr.:
24560.0640
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 56 g
show article view
Kulknopp
Färg:
Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
d1 [mm]:
röd
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Artikel nr.:
24560.0650
CAD
Dokument
Kulknopp
  • Med gängad bussning, form E – Bild 2, röd
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 108 g
show article view
Kulknopp

Material

Bussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Mässing

Kula

  • Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005
  • Värmehärdad plast PF 31, röd liknande RAL 3003

Montering

Monteringsbeskrivning för form M: Monteras genom att lätt slå

med hammare så att den trycks fast. Ingen limning behövs normalt.

Toleransen på tappen som skall slås in rekommenderas h9-passning.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24560. Kulknopp – DIN 319
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."