Kulknopp, DIN 319, är utan skarvar och polerad
Denna artikel 24560.0550 - Kulknopp DIN 319 / Av plast invändig gänga form C (d1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Kulknopp DIN 319 (EH 24560.)
Bussning
Kula
Monteringsbeskrivning för form M: Monteras genom att lätt slå
med hammare så att den trycks fast. Ingen limning behövs normalt.
Toleransen på tappen som skall slås in rekommenderas h9-passning.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers