Handtag med vev DIN 469 rak, med fyrkantshål DIN 79  

EH 24330.

Dessa handtag har skarven blästrats och slipats.Navet maskinbearbetat.

Ert urval resulterade i 26 träffar

Version
l [mm]
s H11 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24330.0010 1)
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 16 mm
  • Vikt: 118 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24330.0020
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
  • Vikt: 211 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24330.0021
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
  • Vikt: 197 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24330.0030
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
  • Vikt: 297 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24330.0031
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
  • Vikt: 293 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24330.0040
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
  • Vikt: 468 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
24330.0041
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
  • Vikt: 433 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
24330.0050
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
  • Vikt: 667 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24330.0051
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
  • Vikt: 665 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24330.0060
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 28 mm
  • Vikt: 1054 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24330.0061
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 28 mm
  • Vikt: 992 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24330.0070
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 32 mm
  • Vikt: 1441 g
show article view
Handtag med vev
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24330.0071
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 32 mm
  • Vikt: 1409 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24330.0110 1)
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 16 mm
  • Vikt: 109 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24330.0120
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
  • Vikt: 183 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24330.0121
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
  • Vikt: 186 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24330.0130
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
  • Vikt: 278 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24330.0131
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
  • Vikt: 259 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24330.0140
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
  • Vikt: 444 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
24330.0141
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
  • Vikt: 433 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
24330.0150
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
  • Vikt: 786 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24330.0151
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
  • Vikt: 633 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24330.0160
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 28 mm
  • Vikt: 962 g
show article view
Handtag med vev
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24330.0161
CAD
Dokument
Handtag med vev
  • med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Maskinhandtag ∅: 28 mm
  • Vikt: 983 g
show article view
Handtag med vev

Material

Maskinhandtag

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Handtag

  • Gjutjärn (GTW), plastbelagd, svart
  • Gjutjärn (GGG), plastbelagd, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24330. Handtag med vev – DIN 469 rak, med fyrkantshål DIN 79  
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.