Dessa handtag har skarven blästrats och slipats.Navet maskinbearbetat.
Denna artikel 24330.0021 - Handtag med vev DIN 469 rak, med fyrkantshål DIN 79 / Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D (l: 80 mm, s H11: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Handtag med vev DIN 469 rak, med fyrkantshål DIN 79 (EH 24330.)
Maskinhandtag
Handtag
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."