Dessa handtag har skarven blästrats och slipats.Navet maskinbearbetat.
Denna artikel 24330.0050 - Handtag med vev DIN 469 rak, med fyrkantshål DIN 79 / Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D (l: 160 mm, s H11: 17 mm) är en variant av artikelgruppen Handtag med vev DIN 469 rak, med fyrkantshål DIN 79 (EH 24330.)
Maskinhandtag
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."