Det finns greppfördjupningar på baksidan.
Gällande alla handhjul, navet maskinbearbetat, kant svarvad till spegelfinish. Obearbetade ytor blästrade. Den obearbetade ytan är sandblästrad; tillsammans med den spegelpolerade kanten på dessa handhjul innebär att handhjulen i de flesta fall inte behöver lackeras.
Denna artikel 24600.0230 - Handhjul skivtyp lättmetall / Utan kilspår med cylindriskt handtag EH 24530. (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul skivtyp lättmetall (EH 24600.)
Axeldel
Handhjul
Cylindriskt handtag EH 24530.
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."