Produktfilter
Ert urval resulterade i 56 träffar
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Vikt: 121 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Vikt: 139 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Vikt: 203 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Vikt: 205 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Vikt: 307 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Vikt: 298 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Vikt: 430 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Vikt: 417 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Vikt: 540 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Vikt: 533 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Vikt: 849 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Vikt: 866 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Vikt: 1495 g
show article view
Version:
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Utan kilspår, utan cylindriskt handtag
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Vikt: 1441 g
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 3 mm
Vikt: 139 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 11,4 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 4 mm
Vikt: 128 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 13,8 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 3 mm
Vikt: 201 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 11,4 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 4 mm
Vikt: 194 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 13,8 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 4 mm
Vikt: 291 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 13,8 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 288 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 413 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 397 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 18,3 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 529 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
show article view
Version:
Med kilspår utan cylindriskt handtag
Fler detaljer
Med kilspår utan cylindriskt handtag
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 528 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 18,3 mm
show article view
Material
Axeldel
Stål, förzinkat genom galvanisering
Handhjul
Cylindriskt handtag EH 24530.
Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005
Montering
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Datablad EH 24600. Handhjul skivtyp – lättmetall
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."