Stoppvinkel

EH 1520.400 - EH 1621.700

Ert urval resulterade i 4 träffar

System
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1520.400
CAD
Dokument
Stoppvinkel
  • System: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Antal gängor: 4
  • Vikt: 1688 g
show article view
Stoppvinkel
System:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1520.500
CAD
Dokument
Stoppvinkel
  • System: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Antal gängor: 6
  • Vikt: 2167 g
show article view
Stoppvinkel
System:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1621.600
CAD
Dokument
Stoppvinkel
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Antal gängor: 4
  • Vikt: 3121 g
show article view
Stoppvinkel
System:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1621.700
CAD
Dokument
Stoppvinkel
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Antal gängor: 6
  • Vikt: 3642 g
show article view
Stoppvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1520.400 - EH 1621.700 Stoppvinkel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."