1621.700 - Stoppvinkel

System
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1621.700
Dokument
Stoppvinkel
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Antal gängor: 6
  • Vikt: 3642 g
Stoppvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1621.700
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."