EH 1586.
Kombinationsspännaren har 3 sätt att spänna fast / stödja arbetsstycket:
Flytande läge används för att spänna och stödja ytterligare punkter på komponenter.
Spännarens back flyttar sig synkroniserat.Arbetsstyckets mittaxel förblir oförändrad även om ytterdiametrarna är modifierade.
När detta läge väljs är en av backarna låst på plats på spännblocket. Den andra backen förblir rörlig.
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."