Spännvinkel förbearbetad

EH 1906.

Ert urval resulterade i 6 träffar

b1 x l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
s +1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Artikel nr.:
1906.210
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • Gjutgods GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Vikt: 150 kg
show article view
Spännvinkel
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
s +1 [mm]:
81 mm
Artikel nr.:
1906.310
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • Gjutgods GG
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • s +1: 81 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Vikt: 173 kg
show article view
Spännvinkel
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Artikel nr.:
1906.410
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • Gjutgods GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 6
  • Vikt: 284 kg
show article view
Spännvinkel
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
s +1 [mm]:
101 mm
Artikel nr.:
1906.510
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • Gjutgods GG
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 101 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 6
  • Vikt: 334 kg
show article view
Spännvinkel
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
s +1 [mm]:
131 mm
Artikel nr.:
1906.610
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • Gjutgods GG
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • s +1: 131 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 6
  • Vikt: 455 kg
show article view
Spännvinkel
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Artikel nr.:
1906.810
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • Gjutgods GG
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • a ±0,013: 300 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 100 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • s +1: 151 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 8
  • Vikt: 805 kg
show article view
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1906. Spännvinkel – förbearbetad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."