SIMPLEX-släggor
Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / TPE-soft; med gjutjärnshus och träskaft av hickory

EH 3012.

SIMPLEX-serie 3012 finns med den populära insatskombinationen av TPE mjuk / kompositgummi. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt.

Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare.

Det 70 cm långa hickoryhandtaget gör det möjligt att utan ansträngning ta tag i mjukhammaren från ett stående läge.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm.

Produktegenskaper:

  • Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.2) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / gummiinsats med ”stand-up” för ryggvänligt arbete utan att man behöver böja sig fram.
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • 70 cm långt, kan hickoryhandtaget lätt plockas upp från ett stående läge.
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, snickeriarbeten

 

Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1835 g
Artikel nr.:
3012.261
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Vikt: 1835 g
  • GTIN: 4030618311218
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3255 g
Artikel nr.:
3012.281
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 3255 g
  • GTIN: 4030618312451
show article view

Material

Handtag

  • Hickory

inlägg 1

  • Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion  
  • Medelhård      
  • Stötdämpning       
  • Luktfri   
  • Lågt slitage

inlägg 2

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3012. SIMPLEX-släggor – Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / TPE-soft; med gjutjärnshus och träskaft av hickory
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."