SIMPLEX-serie 3012 finns med den populära insatskombinationen av TPE mjuk / kompositgummi. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt.
Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare.
Det 70 cm långa hickoryhandtaget gör det möjligt att utan ansträngning ta tag i mjukhammaren från ett stående läge.
Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm.
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, snickeriarbeten
Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.
Denna artikel 3012.261 - SIMPLEX-slägga Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / TPE-soft; med gjutjärnshus och träskaft av hickory / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-släggor Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / TPE-soft; med gjutjärnshus och träskaft av hickory (EH 3012.)
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."