Släggor 
 IM0009212 Foto Banner

Släggor 

SIMPLEX-släggor

SIMPLEX slägga

SIMPLEX släggor är pålitliga kvalitetsverktyg som passar utmärkt till ett brett användningsområde tack vare deras deras enastående mångsidighet, flexibilitet och felfria utförande.

För användning inom trädgårdsodling och landskapsarkitektur, tält / hallbyggnad och för att sätta fast kantstenar eller köra in kilar - SIMPLEX slägga visar sig vara mycket användbar inom ett brett spektrum av applikationer och betraktas som "guldstandarden" inom släggor.

Handtaget är tillverkat av stryktåligt hickory, medan huset och slag är gjorda av gjutjärn och medelhård superplastik, vilket är särskilt splitterskyddande och slagtåligt. Byte av utslitna slag är extremt snabbt och enkelt. SIMPLEX slägga är tillgänglig med en slaghuvuddiameter på upp till 140 mm och en maximal vikt av 7,3 kg.