SIMPLE-insatsen av plast (serie 3206) med sin hårdhet av ca 70 shore A är en hård insats. Denna röda insats består av cellulosaacetat. Den är beständig mot olja och fett och finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.
Produktegenskaper:
Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar
Denna artikel 3206.060 - SIMPLEX-slag Plast, röd / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Plast, röd (EH 3206.)
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."