SIMPLEX-slag
Plast, röd   

EH 3206.

SIMPLE-insatsen av plast (serie 3206) med sin hårdhet av ca 70 shore A är en hård insats. Denna röda insats består av cellulosaacetat. Den är beständig mot olja och fett och finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-insats av plast
  • Röd
  • Hård
  • Beständig mot olja och fett
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm

Användningsområden

Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar

Ert urval resulterade i 4 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
25 g
Artikel nr.:
3206.030
SIMPLEX-slag
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Vikt: 25 g
  • GTIN: 4030618301059
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
60 g
Artikel nr.:
3206.040
SIMPLEX-slag
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Vikt: 60 g
  • GTIN: 4030618301066
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
115 g
Artikel nr.:
3206.050
SIMPLEX-slag
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Vikt: 115 g
  • GTIN: 4030618301073
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
Artikel nr.:
3206.060
SIMPLEX-slag
  • Ø: 60 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Vikt: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Insats

  • Plast, röd   
  • hård
  • Olje och fett beständig     
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3206. SIMPLEX-slag – Plast, röd   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."