EH 3804.
SIMPLEX-kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i Halders produktsortiment. Fastän den erbjuder extremt hög slagkraft, är den skonsammare än en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm. Kopparinsatser får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen (svart)!
Produktegenskaper:
Mycket kraftigt slag, riktningsarbeten, anläggning, plåtbearbetning, montering, reparations och underhållsarbete
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Insats
Kopparslag får endast monteras i hus av förstärkt gjutstål!
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."