3804.040 - SIMPLEX-slag
Koppar  

SIMPLEX-kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i Halders produktsortiment. Fastän den erbjuder extremt hög slagkraft, är den skonsammare än en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm. Kopparinsatser får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen (svart)!

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-kopparinsats.
  • Mycket hård.
  • Mycket hög slagkraft.
  • Ersätter klassiska kopparhammare.
  • Finns med D 30 mm och D 40 mm.
  • Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnshöljen (svart)!

Användningsområden

Mycket kraftigt slag, riktningsarbeten, anläggning, plåtbearbetning, montering, reparations och underhållsarbete

Denna artikel 3804.040 - SIMPLEX-slag Koppar   / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Koppar   (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikel nr.:
3804.040
SIMPLEX-slag
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Vikt: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Koppar med plasthållare
  • hård
  • mycket kraftigt slag                
  • inklusive plastfattning 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3804.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."