SIMPLEX-serie 3001 är utrustad med blå TPE-mjuka slag (serie 3201) på båda sidor.
Detta slag är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder en stark slagdämpning för arbeten som kräver en lätt hand. Till skillnad från vanliga gummihammare så lämnar den inte efter sig några oönskade svarta märken.
Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.
Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformad. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.
Denna version finns tillgänglig från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3001.082).
Produktfunktioner:
för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri
Denna artikel 3001.080 - SIMPLEX mjuk hammare TPE-mjuk; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag. / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare TPE-mjuk; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag. (EH 3001.)
Handtag
Inlägg
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."