SIMPLEX mjuk hammare
TPE-mjuk; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag.

EH 3001.

SIMPLEX-serie 3001 är utrustad med blå TPE-mjuka slag (serie 3201) på båda sidor.

Detta slag är det mjukaste i SIMPLEX-serien och erbjuder en stark slagdämpning för arbeten som kräver en lätt hand. Till skillnad från vanliga gummihammare så lämnar den inte efter sig några oönskade svarta märken.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformad. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig från D30mm till D80mm. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3001.082).

Produktfunktioner:

  • SIMPLEX mjukhammare.
  • Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
  • Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
  • Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
  • Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm.
  • Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3001.082).

Användningsområden

för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

Ert urval resulterade i 5 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
350 g
Artikel nr.:
3001.030
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Vikt: 350 g
  • GTIN: 4030618300007
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
610 g
Artikel nr.:
3001.040
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Vikt: 610 g
  • GTIN: 4030618300014
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1070 g
Artikel nr.:
3001.050
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Vikt: 1070 g
  • GTIN: 4030618300021
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1460 g
Artikel nr.:
3001.060
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Vikt: 1460 g
  • GTIN: 4030618300038
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2775 g
Artikel nr.:
3001.080
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 2775 g
  • GTIN: 4030618312277
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Trä

Inlägg

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3001. SIMPLEX mjuk hammare – TPE-mjuk; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag.
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."