3711.040 - SIMPLEX hus i förstärkt gjutstål  

Tack vare sin ökade väggtjocklek och stöd erbjuder det förstärkta SIMPLEX-gjutjärnshöljet (serie 3711) hög stabilitet, som behövs, särskilt vid arbetsuppgifter som avslutas med SIMPLEX-kopparinsatser. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Detta svarta hölje finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Endast handtag av fiberglas får installeras i förstärkta gjutjärnshöljen!

Produktegenskaper:

  • Förstärkt SIMPLEX-gjutjärnshölje (svart)
  • Tjockare väggar och stöd
  • Hög stabilitet
  • Lämpar sig också för användning med SIMPLEX-kopparinsatser
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen
  • Utmärkt brytmotstånd
  • Ingen flisning
  • Vibrationsdämpning
  • Med slitstark pulverbeläggning
  • Mycket hållbar
  • Den finns för SIMPLEX-mjukhammare från D 30 mm till D 80 mm
  • Endast handtag av fiberglas får installeras i förstärkta gjutjärnshöljen!

Denna artikel 3711.040 - SIMPLEX hus i förstärkt gjutstål   / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX hus i förstärkt gjutstål   (EH 3711.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
Artikel nr.:
3711.040
SIMPLEX hus i förstärkt gjutstål  
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • Vikt: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Material

Huset

  • Förstärkt gjutjärn, svart

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3711.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX housings
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."