3988.050 - BASEPLEX slag
Nylon, vit        

BASEPLEX-nyloninsatsen (serie 3988) med sin hårdhet av ca 75 shore D är en extra hård insats. Den vita insatsen är något hårdare än den röda och dessutom slitstarkare. Den är beständig mot olja och fett. Denna Insats finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

  • BASEPLEX-nyloninsats.
  • Vit.
  • Hård.
  • Slitstark.
  • Beständig mot olja och fett.
  • Finns i storlekar från D25mm till D50mm.

Denna artikel 3988.050 - BASEPLEX slag Nylon, vit         / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX slag Nylon, vit         (EH 3988.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
70 g
Artikel nr.:
3988.050
BASEPLEX slag
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Vikt: 70 g
  • GTIN: 4030618304258
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3988.050
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."