BASEPLEX slag
Nylon, vit        

EH 3988.

BASEPLEX-nyloninsatsen (serie 3988) med sin hårdhet av ca 75 shore D är en extra hård insats. Den vita insatsen är något hårdare än den röda och dessutom slitstarkare. Den är beständig mot olja och fett. Denna Insats finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

  • BASEPLEX-nyloninsats.
  • Vit.
  • Hård.
  • Slitstark.
  • Beständig mot olja och fett.
  • Finns i storlekar från D25mm till D50mm.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
12 g
Artikel nr.:
3988.025
BASEPLEX slag
  • Ø: 25 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Vikt: 12 g
  • GTIN: 4030618304227
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Artikel nr.:
3988.030
BASEPLEX slag
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Vikt: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
40 g
Artikel nr.:
3988.040
BASEPLEX slag
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Vikt: 40 g
  • GTIN: 4030618304241
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
70 g
Artikel nr.:
3988.050
BASEPLEX slag
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Vikt: 70 g
  • GTIN: 4030618304258
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3988. BASEPLEX slag – Nylon, vit        
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."