BASEPLEX handtag
för BASEPLEX mjuka hammare

EH 3944.

BASEPLEX-trähandtag i serie 3944 är ergonomiska och lackerade. Dessa askträhandtag tillåter tillfredsställande slag och kan användas som ersättning för handtag till BASEPLEX hammare. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • BASEPLEX-trähandtag som ersättning för handtag till BASEPLEX-mjukhammare.
  • Askträ.
  • Ergonomiskt utformade.
  • Lackerade.
  • Stora kostnads- och resursbesparingar.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
Artikel nr.:
3944.025
BASEPLEX handtag
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • Vikt: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
Artikel nr.:
3944.040
BASEPLEX handtag
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • Vikt: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view

Material

  • Trä

Not

Ergonomiskt, lackerat

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3944. BASEPLEX handtag – för BASEPLEX mjuka hammare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."