BASEPLEX-trähandtag i serie 3944 är ergonomiska och lackerade. Dessa askträhandtag tillåter tillfredsställande slag och kan användas som ersättning för handtag till BASEPLEX hammare. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3944.025 - BASEPLEX handtag för BASEPLEX mjuka hammare / (Ø: 25 mm/30 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX handtag för BASEPLEX mjuka hammare (EH 3944.)
Ergonomiskt, lackerat
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."